เผยแพร่สินค้าของคุณ
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
 Fiber optic cable tray
    GAESTOPAS

    Fiber optic cable tray

    This fully enclosed fiber optic cable tray system is designed to route, separate and protect fiber optic cables and patch cords from the building entry point to distribution and termination equipment. Straight channels and dedicated accessories ensure a minimum bending radius of 30 mm, preventing fiber damage caused by stress, crushing or improper routing.

    The modular system features a “lay-in” design for easy cable installation, identification and access, along with tool-free assembly and integrated coupling for fast and reliable installation. Manufactured from halogen-free PC+ABS-FR with UL94 V-0 flame retardant classification, it offers high mechanical strength and durability.

    สเปคสินค้า
    • Features:
      · All exposed surfaces are textured.
      · Robust, high-impact thermoplastic PC/ABS blend design.
      · Hardware-free covers on all components.
      · Internal cable retainers.

      Material: PC/ABS.

      Degree of protection - Flammability: UL94-V0.

      Color: Yellow

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fibreoptic-cable-tray
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPC/ABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEC000047
    • ชื่อ ETIMCable tray/wide span cable tray
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)