เผยแพร่สินค้าของคุณ
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted
    GAESTOPAS

    19'' Rack RP SERIES - Wall Mounted

    These 19" wall-mounted rack cabinets are designed to high quality standards with precise manufacturing tolerances and feature top and bottom cable entry for flexible installation. The front door can be reversed by 180°, while the rear panel can be fixed from the inside to enhance security and prevent tampering. They include removable side panels and depth-adjustable profiles for easy installation and maintenance. Manufactured from powder-coated cold-rolled steel with reinforced glass front door and zinc-plated hardware, they comply with ANSI/EIA RS-310-D, IEC 60297-2 and DIN 41494 (Parts 1 and 7). Finished in black RAL 9004, they support a maximum static load of 60 kg.

    สเปคสินค้า
    • The files cover the following part numbers (units, H x L x W):

      RP4504 (4U, 275 x 570 x 450 mm)
      RP4506 (6U, 370 x 570 x 450 mm)
      RP4509 (9U, 500 x 570 x 450 mm)
      RP4512 (12U, 635 x 570 x 450 mm)
      RP4515 (15U, 770 x 570 x 450 mm)
      RP4518 (18U, 900 x 570 x 450 mm)
      RP4522 (22U, 1080 x 570 x 450 mm)

      RP6006 (6U, 370 x 570 x 600 mm)
      RP6009 (9U, 500 x 570 x 600 mm)
      RP6012 (12U, 635 x 570 x 600 mm)
      RP6015 (15U, 770 x 570 x 600 mm)
      RP6018 (18U, 900 x 570 x 600 mm)
      RP6022 (22U, 1080 x 570 x 600 mm)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-mounted-rack-19
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์ไอที
    • รหัส ETIMEC002500
    • ชื่อ ETIMNetwork cabinet