เผยแพร่สินค้าของคุณ
Blue WC pan 715x360 mm.
Blue WC pan 715x360 mm.
    Gala

    Blue WC pan 715x360 mm.

    Complete toilet set:
    WC pan dual outlet, low cistern with dual push-button mechanism 3/6 litres, fixed seat.

    WC pan with low cistern and dual outlet. It is 48 cm high, making accessibility easier.
    It can be combined with Trendly Hotels accesories adapted to Blue range.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10062
    • Product familyBlue
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)890
    • กว้าง (มิลลิเมตร)715
    • ความลึก (มิลลิเมตร)360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505