เผยแพร่สินค้าของคุณ
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
Baby WC pan BTW 415x265
    Gala

    Baby WC pan BTW 415x265

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(9 รีวิว)

    WC pan BTW dual outlet. Fixed seat white.

    Options: Fixed seat yellow, Fixed seat pink, Fixed seat blue,
    Ring seat white, Ring seat yellow, Ring seat pink, Ring seat blue.

    Special WC pan for kids.

    สเปคสินค้า
    • Installation with vertical outlet requires waste elbow (to adapt to a 90 mm. distance to the wall./ ref. 53720). Installation with horizontal outlet does not require waste elbow.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1006401
    • Product familyBaby WC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)335
    • กว้าง (มิลลิเมตร)415
    • ความลึก (มิลลิเมตร)265
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures