เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archived

    Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.

    Ceramic corner shower tray.

    ATLAS vitreous china shower tray, designed to make the most of space without disregarding comfort. Its ergonomic and antislip design offers safety against slipping.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.10810
    • Product familyAtlas
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)80
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)900
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (41)