เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.
Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.
    Gala
    Archived

    Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.

    Built-in single lever bath / shower mixer (2 outlets). Optional accessories: Round Ø 20 cm. overhead rain shower with limescale protection “easy-clean”. Cylindrical wall arm for overhead rain shower. Cylindrical hand shower. Water feed and hand shower holder. 175 cm. flexible shower hose.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38891
    • Product familyCosmo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)