เผยแพร่สินค้าของคุณ
LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout
Gala

LORA Single lever Wash-basin mixer with high spout

4.8 จาก 5 ดาว4.8(12 รีวิว)
Single lever Wash-basin mixer with high spout
สเปคสินค้า
  • Single lever wash-basin mixer with high spout and cold opening, including flow limiter.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3997100
  • Product familyLora
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)315
  • กว้าง (มิลลิเมตร)50
  • ความลึก (มิลลิเมตร)167
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)