เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onis Thermostatic shower mixer
Gala

Onis Thermostatic shower mixer

Thermostatic shower mixer.

Thermostatic mixer with pure lines. A practical system to regulate the temperature that, along with the ergonomic shower arm, has been designed for a comfortable and functional use.

Shower set: 

- 150 cm. flexible shower hose, 

- Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

  3 functions: Rain, Massage, Soft. 

- Holder.


สเปคสินค้า
  • 38 °C SafeStop safety device. 

    Flow limiting device. 

    50% water saving.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3898100
  • Product familyOnis
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)