เผยแพร่สินค้าของคุณ
Onis Thermostatic bath/shower mixer
Onis Thermostatic bath/shower mixer
    Gala

    Onis Thermostatic bath/shower mixer

    Thermostatic bath/shower mixer.

    The Onis thermostatic bath-shower mixer is suitable for any bathroom. A functional and ergonomic spirit for practical homes.

    Shower set: 

    - 150 cm. flexible shower hose, 

    - Ergonomic Ø 10 cm. hand shower with limescale protection "easy-clean" 

      3 functions: Rain, Massage, Soft. 

    - Holder.

    สเปคสินค้า
    • 38 °C SafeStop safety device. 

      Flow limiting device. 

      50% water saving.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3898200
    • Product familyOnis
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tap Fittings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)