เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.
    Gala
    Archived

    Balance Single lever Wash-basin mixer. Pop-up waste.

    Single lever wash-basin with pop-up waste.

    Eco-friendly cartridge 3/8”
    Flexible connection hoses.
    Eco-friendly aerator with flow limiter.

    Excellent combination of design and functionality in the BALANCE single lever wash-basin mixer.
    It includes eco-friendly cartridge and anti-vandal aerator. The combination of both in the same piece allows water savings of 60%. It also includes the energy smile technology that also allows energy savings.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.39311
    • Product familyBalance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)