เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balance Single lever bidet mixer.
Gala

Balance Single lever bidet mixer.

Single lever bidet mixer.

Eco-friendly cartridge 3/8”
Flexible connection hoses.
Eco-friendly aerator with flow limiter.
Installation with up-down valve.

BALANCE single lever bidet mixer with an elegant tubular design.
It includes eco-friendly cartridge. It also includes the energy smile technology that allows energy savings.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.39313
  • Product familyBalance
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Taps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriptionMixers
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)