เผยแพร่สินค้าของคุณ
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Single lever shower mixer with shower set
สเปคสินค้า
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3988400
  • Product familyTap Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GADEA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)