เผยแพร่สินค้าของคุณ
Isla Washstand Ø 395
Isla Washstand Ø 395
    Gala

    Isla Washstand Ø 395

    Washstand Isla with overflow and fixing kit.

     An original design to be installed in a corner.

    It is essential to make the most of space, that is why those products providing a full use and optimization of each square meter are so important. Options for all tastes: practical and functional ones, others ideal for small spaces and proposals that do not disregard design. When less is more and only the essential remains.

    สเปคสินค้า
    • Wall hung corner installation. 

      Tap fittings and waste valve not included.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.441001
    • Product familyIsla
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash-basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)505
    • ความลึก (มิลลิเมตร)395
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)