เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro WC System
Pro WC System
    Gala
    Archived

    Pro WC System

    Pro WC System.

    Support frame for WC with dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres. Installation accessories included. Required minimum depth of 14 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow tue installation of WCs at 23 cm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.55400
    • Product familyPro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation System
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (19)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (52)