เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro WC System Compact.
Gala
Archived

Pro WC System Compact.

WC System Compact.

Tank for wall-hung WC with compact dual flush cistern. Adjustable to 6/3 litres, 4,5/3 litres and 4/2 litres.
Installation accessories included. Required minimum depth of 9 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm. Does not allow the installation of WCs at 23 cm.

สเปคสินค้า
  • Required minimum depth of 8 cm. Waste elbow Ø 90/100 mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5547001
  • Product familyPro
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)580
  • ความลึก (มิลลิเมตร)110
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures