เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.
    Gala

    Trevo Corner bath. 1350x1350 mm.

    Corner bath without feet and without waste.

    Accessories: Corner skirting panel 135x135x56.

    TREVO is a corner bath with winding and rounded shapes, inspired by nature, designed to make the most of spaces in the bathroom. Its progressive and wavy gradients provide comfort and spaciousness, making it the ideal bath to share with someone else.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61981
    • Product familyTrevo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1350
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (9)