เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitta Hydromassage bath water. 1600x750 mm with headrest.
Mitta Hydromassage bath water. 1600x750 mm with headrest.
    Gala
    Archived

    Mitta Hydromassage bath water. 1600x750 mm with headrest.

    Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control, water level indicator, back jets and headrestpush-button and regulator.

    Options: Front skirting panel 160 x 50 cm., Side skirting panel 75 x 50 cm.

    The combination of a design with pure lines, the ergonomics and the advantages of water hydromassage, result in the MITTA Emotive Touch Dorsal bath.

    สเปคสินค้า
    • EMOTIVE TOUCH DORSAL SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 4 Adjustable rotating back air-water jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste. Headrest.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.6251401
    • Product familyMitta
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)