เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.
Gala
Archived

Mitta Hydromassage bath water+air. 1600x750 mm.

Hydromassage bath water+air, electronic push-button, intensity control for water massage and water level indicator.

Options: Front skirting panel 160 x 50 cm, Side skirting panel 75 x 50 cm.

The MITTA Sensitive Touch bath has 6 side jets (water) and 8 bottom ones (air), which can be activated by means of two electronic push-buttons. They may be operated jointly or individually.

สเปคสินค้า
  • SENSITIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. 8 bottom Air jets. Manual control of water massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6251501
  • Product familyMitta
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)750
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)