เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.
Gala
Archived

Mitta Hydromassage bath water. 1700x700 mm with electronic push button.

Hydromassage bath water, electronic push button, intensity control and water level indicator.

Options: Front skirting panel 170 x 50 cm., Side skirting panel 70 x 50 cm.

MITTA bath Emotive Touch: Design, comfort and good price, what else can you ask for?

สเปคสินค้า
  • EMOTIVE TOUCH SYSTEM: Electronic push-button. 4 Adjustable side air-water jets. 2 Adjustable water-air feet massage jets. Manual control of massage intensity. Water-level sensor. Automatic waste.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6261201
  • Product familyMitta
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Baths
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-09-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)