เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
Suite Shower tray. 1400x700 mm.
    Gala
    Archived

    Suite Shower tray. 1400x700 mm.

    Rectangular shower tray Surface.

    Colours/Finishes: 01 White, 50 Ivory, 84 Anthracite, 02 Black.

    Conceived for large spaces, the large sized shower tray offers the best design with a minimalist trend.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63444XX
    • Product familySuite
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEpoxy
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (19)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (88)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)