เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fedra Steel bath 1500x700
Fedra Steel bath 1500x700
    Gala

    Fedra Steel bath 1500x700

    Enamelled steel bath.

    The Fedra steel bath 150x70 cm is highly resistant to temperature changes, scratches and chemical agents.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.65000
    • Product familyFedra
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steel bath
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-07-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)