เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Mezclador termostático para baño y ducha.
สเปคสินค้า
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G3968100
  • Product familyT-947
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.62
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShower thermostatic valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower and Dressing Compartments
  • OmniClass Number23-15 11 15 13
  • OmniClass TitleShower and Dressing Compartments

สินค้าใกล้เคียง

3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (49)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)