เผยแพร่สินค้าของคุณ
AROHA Basin mixer
AROHA Basin mixer
AROHA Basin mixer
    Galindo
    Archived

    AROHA Basin mixer

    Galindo Aroha 4605000 - 4604000 - 4605011 - 4605016 wash basin mixer chrome
    สเปคสินค้า
      • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C.
      • Brass construction with polish chrome finished, white o black. 
      • Minimum usage pressure: 0,5 bar. 
      • Operation by lever. Single hole-mounting. 
      • One - piece cartridge with ceramic discs. 
      • Cartridge diameter 35 mm. 
      • Flow rate at 3 bar and maximum opening 14,5 l/minute. 
      • Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. 
      • Supplied without click clack waste.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.4605000
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)158
    • กว้าง (มิลลิเมตร)52
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures