เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
Elysian Basin Mixer
    ABI Interiors

    Elysian Basin Mixer

    The Elysian Basin Mixer enhances any bathroom space with its compact yet elegant aesthetics that have been specifically designed to suit small basins.

    Solid brass construction and easy swivel functionality make this compact basin mixer an attractive space enhancer.

    Features:

    – Easy to clean solid brass construction.
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.

    Dimensions:

    – Height: 180mm
    – Reach: 106mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.elysian-basin-mixer
    • Product familyBasin Mixers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elysian
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)132.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.45
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationFlow Controller
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 15 11
    • OmniClass TitleSink Cartridge Faucets

    สินค้าใกล้เคียง