เผยแพร่สินค้าของคุณ
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-1000 Aluminum Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(15 รีวิว)

    The G-1000 is inspired by Canada’s severe weather. Energy efficient and weathertight, it is constructed with long-lasting components, rigorously selected to give a flawless finish, both up close and at a distance.

    สเปคสินค้า
    • Features and Benefits

      INSULATION

      • R-16

      ALUMINUM 

      • Pre-painted (5 coats), 0.60 mm thick aluminum is ideal for large-sized doors. Being very lightweight helps to extend the life of the components for doors with a large number of operation cycles.

        HIGH-PRESSUREINJECTED POLYURETHANE

        • Stronger and more energy-efficientinsulation 

        • Solidly bonded to the aluminum sheetsproviding a section that is resistantto flexion. 

        INTERLOK™TRIPLE-CONTACT JOINTS 

        • Sections are strengthened by 2 aluminumwalls joined together with mechanicalinterlocking joints which are more solidthan just two bonded walls. 

        • Their mechanical thermal breaks aremore efficient compared to thermalbreaks made with glue. 

        • Triple-contact joints provide 2times more weathertightnessthan those of the competition.

        METAL REINFORCEMENTPLATES 

        • Provide stronger fastening for hingesand struts. These 14-gauge plates are2 times thicker than 20-gauge platesused by other manufacturers.

        WOOD END BLOCKS 

        • Provide a thermal break that is moreeffective than steel end caps whichform a thermal bridge. 

        • As structural elements of the sections,the kiln-dried pine wood end blocksare installed at the outer ends of thesection. They are stronger than insulationcovered with a steel cap. 

        LAG SCREW SYSTEM 

        • Provides much better fastening ofthe end hinges. The lag screws engage8 threads into the wood, compared toa self-tapping screw going through asteel end cap engaging only about2 or 3 threads.

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.g-1000-aluminum-polyurethane-injected-garage-door
      • Product familyGarage Door
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Sectional Garage Door
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • ออกเเบบโดยแคนาดา
      • ผลิตโดยแคนาดา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

      พื้นที่การขาย

      อเมริกาเหนือ
      แคนาดา
      สหรัฐอเมริกา

      สินค้าใกล้เคียง

      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
      4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
      4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (117)
      3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)