เผยแพร่สินค้าของคุณ
G-2020, G-2023, G-2323 Steel Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-2020, G-2023, G-2323 Steel Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-2020, G-2023, G-2323 Steel Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
G-2020, G-2023, G-2323 Steel Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door
    Garaga

    G-2020, G-2023, G-2323 Steel Polyurethane-Injected Sectional Overhead Garage Door

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(12 รีวิว)

    G-2020, G-2023 & G-2323 Commercial Garage Door

    สเปคสินค้า
    • Features and Benefits

      INSULATION 

      • R-16

      SMOOTH STEEL FINISH 

      • 23-gauge or 20-gauge steel, provides a bending resistance 15% greater than 26-gauge steel, for better resistance to impact and vandalism. 

      • Highly corrosion-resistant with galvanized steel having a minimum of G60 zinc coating (180 g/m2 ). 


      HIGH-PRESSUREINJECTED POLYURETHANE 

      • Stronger and more energy-efficientinsulation 

      • Solidly bonded to the steel sheetsproviding a section that is resistantto flexion. 

      INTERLOK™TRIPLE-CONTACT JOINTS 

      • Sections are strengthened by 2 steelwalls joined together with mechanicalinterlocking joints which are more solidthan just two bonded walls. 

      • Their mechanical thermal breaks aremore efficient compared to thermalbreaks made with glue. 

      • Triple-contact joints provide 2 timesmore weathertightness than thoseof the competition. 

      METAL REINFORCEMENTPLATES 

      • Provide stronger fastening for hingesand struts. These 14-gauge plates are2 times thicker than 20-gauge platesused by other manufacturers. 

      WOOD END BLOCKS 

      • Provide a thermal break that is moreeffective than steel end caps whichform a thermal bridge. 

      • As structural elements of the sections,the kiln-dried pine wood end blocksare installed at the outer ends of thesection. They are stronger thaninsulation covered with a steel cap. 

      LAG SCREW SYSTEM 

      • Provides much better fastening ofthe end hinges. The lag screws engage8 threads into the wood, compared toa self-tapping screw going througha steel end cap engaging only about2 or 3 threads.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.G-2020-G-2023-G-2323-Steel-Polyurethane-Injected-Garage-Door
    • Product familyGarage Door
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Commercial Sectional Garage Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยแคนาดา
    • ผลิตโดยแคนาดา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - โรงรถ

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (27)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (108)