The Genesis Enclosure Model is a vertical platform wheelchair lift that can provide access to up to 4343mm (171"). This style of vertical lift is an easy and cost-effective accessibility solution for public buildings or private residences and is suitable for indoor or outdoor installations. The Genesis Enclosure has a lifting capacity of 340 kg (750lbs). The components of this Genesis Vertical Platform lift consist of a factory manufactured enclosure walls, with integrated doors and gates, a drive mast, passenger platform and easy to use call stations and platform controls. The Genesis can be customized with a variety of optional features to suit the needs of the user and building owner. The wall panels, doors and gates can be designed from an extensive variety of colors and finishes.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |