เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator
    Garaventa Lift

    Elvoron LULA - Limited Use / Limited Application Elevator

    4.1 จาก 5 ดาว4.1(27 รีวิว)

    What is a LULA Elevator?
    Limited Use, Limited Application
    25 feet (7.6 m) maximum travel*
    18 square feet (1.67 m2) maximum car size
    30 feet per minute maximum speed*
    1400 lbs. (635 Kg) maximum load capacity
    *Limits are determined by local codes. Check with your Garaventa Lift representative for more information regarding the use of LULA elevators in your area.

    Features
    Fully automatic controls
    Two-speed horizontal sliding doors
    Braille markings on all controls
    Audio/visual car direction indicator
    Full-height photo electric obstruction sensors
    Automatic homing
    Cost effective

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lula-elevator
    • Product familyLula Elevators
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elvoron Lula Elevator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElevators
    • OmniClass Number23-23 11 11
    • OmniClass TitleElevators
    • CSI UniFormat II CodeD1010
    • CSI UniFormat II TitleElevators & Lifts