เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains
Aura 6 Curtains
    The Gaviota Group

    Aura 6 Curtains

    Enjoy nature as if you were in it, with the Aura glazed enclosure you will have unique panoramic views. Sliding and rotating glass enclosure system without glass frame, which provides excellent thermal and acoustic insulation. Width: 3000 mm / 4800 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 39,1 kg / 241,6 kg || 62,6 kg / 386,6 kg
    สเปคสินค้า
    • Folding sliding glazing system without vertical profiles with a modern design that provides great visibility and panoramic views, as well as excellent thermal and acoustic insulation.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aura6-curtains
    • Product familyGlass enclosures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aura
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)386.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (188)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (186)