เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zoe 4 curtains
Zoe 4 curtains
Zoe 4 curtains
    The Gaviota Group

    Zoe 4 curtains

    Zoe gets from the inside, the ideal climate; from the outside, the beauty of nature; and from the inside, the peace of rest in your home. Width: 1080 mm / 4000 mm; Height: 300 mm / 3000 mm; Weight: 13,4 kg / 86,3 kg || 49,8 kg / 319,8 kg
    สเปคสินค้า
    • Sliding glass curtain with a simple design without glass side frame, resting on the bottom part that makes glass panels running very smooth.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zoe4-curtains
    • Product familyGlass enclosures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zoe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)4000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)319.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)