เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-leaf sliding system GEALAN S8000
GEALAN France

2-leaf sliding system GEALAN S8000

Coulissant GEALAN S8000
สเปคสินค้า
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pf2-coulissant-PVC
  • Product familyS8000 IQ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coulissant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2161
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2302
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (39)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (184)