เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-leaf sliding system GEALAN S 8000
GEALAN Fenster-Systeme

2-leaf sliding system GEALAN S 8000

Coulissant GEALAN S 8000

สเปคสินค้า
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2-leaf-sliding-system-GEALAN-S8000-fr
  • Product familyPVC Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์GEALAN-S8000-Doors-fr
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2161
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2302
  • ความลึก (มิลลิเมตร)74
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง