เผยแพร่สินค้าของคุณ
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A
    GEALAN Fenster-Systeme

    GEALAN-SMOOVIO® Sliding door Plan A

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(127 รีวิว)

    Living space is valuable, so it should be put to the best possible use. For the first time, GEALAN-SMOOVIO® combines the space-saving convenience of sliding solutions with extraordinarily compact design. This is made possible through a synergy of newly developed hinge parts, innovative profile geometry and optimised seals.

    สเปคสินค้า
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,87 (standard size)
      • Sound reduction window: up to Rw = 43 dB
      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N
      • Construction depth: 150 mm
      • Iron mounting: concealed or visible
      • Maximum outer frame size:
      Width: 4000 mm
      Height: 2380 mm
      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!


      Optional available with:
      • IKD® (intensive core insulation)
      • STV® (static dry glazing)
      • Acrylcolor
      • Foiled (uni-colours and wood decor)
      • Aluminium shell
      • Overlap gasket

      Realizable are:
      • Passive house windows
      • KfW-55 windows
      • KfW-70 windows
      • Fixed windows

      System complementary elements like doorsets or lift and slide doors are available.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.smoovio-sliding-door-plan-a
    • Product familyPVC Doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors and windows and glass
    • UNSPSC code3017
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors