เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geberit SANbloc H112 sigma 12cm
Geberit
Archived

Geberit SANbloc H112 sigma 12cm

Very stable and self-supporting Geberit SANbloc element is universally applicable in massive construction and drywall for wall-mounting and installation. Meets high requirements for sound insulation , the flushing cistern is acoustically decoupled in the element, so that the element is particularly well suited in situations where low noise is of interest. Also available with equipment for fire For particularly high demands on the fire, there are special versions with fire prevention equipment available.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.440312005
  • Product familyConcealed cisterns
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SANbloc
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-03-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815