เผยแพร่สินค้าของคุณ
Geberit Mapress CS Showcase
Geberit
Archived

Geberit Mapress CS Showcase

Geberit Mapress Carbon Steel fittings are zinc-plated and also finished with a chromatised protective layer. As with all Geberit Mapress systems, a pressing indicator shows whether the fitting was correctly pressed. Its red colour indicates the material carbon steel, and the dimension is also easily visible. More than 400 fittings are available. Corresponding adapters create fast, simple and safe connections to other Geberit systems.
  • This is a showcase of the range.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G-MAPRESS-CS-SH
  • Product familySupply systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mapress CS
  • ประเภทงานโชว์ (Model)
  • วันที่เผยเเพร่2014-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCarbon Steel
  • วัสดุรองCarbon Steel
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ
  • IFC classificationPipe Segment
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)