เผยแพร่สินค้าของคุณ
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
TopCleanTrend® with Grooved Rubber
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber

    Recommended for external use where a weatherproof surface is required giving a maximum removal of grit and dirt for best possible protection of vulnerable interior floors such as marble, wood or laminate. Also suitable as a stylish interior application. Made to measure, rollable and easy to clean.

    ติดต่อกับ GEGGUS GmbH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tct_with_grooved_rubber
    • Product familyEntrance Matting Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entrance Matting Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Mats
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 11
    • OmniClass TitleFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย