เผยแพร่สินค้าของคุณ
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Grooved Rubber and Brush Strip

    An alternative style to Grooved Rubber and Cassette Brush to use where a weather-proof, corrosion resistant mat is required in external or internal residential or commercial areas for the initial removal of foot-borne dirt and moisture. With the additional benefit of brush strips for extra removal of grit and stones. Also suitable as a stylish interior application.

    ติดต่อกับ GEGGUS GmbH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tct_with_grooved_rubber_and_brush_strip
    • Product familyEntrance Matting Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entrance Matting Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Mats
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 11
    • OmniClass TitleFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes