เผยแพร่สินค้าของคุณ
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip
    GEGGUS GmbH

    TopCleanTrend® with Ribbed Carpet and Brush Strip

    An alternative style option to Ribbed Carpet with Cassette Brush fulfilling the same functions within fully covered areas additional dirt removal may be required. True to size, rollable and easy to clean.

    ติดต่อกับ GEGGUS GmbH

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tct_with_ribbed_carpet_and_brush_strip
    • Product familyEntrance Matting Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entrance Matting Systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_60_30_26
    • Uniclass 2015 DescriptionEntrance matting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 48 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEntrance Floor Mats
    • OmniClass Number23-15 17 11 19 11
    • OmniClass TitleFloor Mats
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย