เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bastion
Bastion
    Matter Surfaces

    Bastion

    Heel safe entrance mat provides remarkable dirt and moisture removal and elegant appearance together with its interlocking toles and high performance carpet inserts. It is ideal in areas where visual attractiveness is expected.

    Heavy duty entrance mat is specifically designed for entranceways with high density food traffic, such as airports, subway stations, shops, shopping centers, hotels, offices, hospitals and schools. It performs best when used indoors or in weather protected areas.

    Open grid design allows fluid and small debris to pass through the openings keeping the surface dry and clean. The tile's textile surface scraps shoes clean and provides a safe, slip resistant walking surface.

    ติดต่อกับ Matter Surfaces

    สเปคสินค้า
    • Material                                                                                                                                                                                              UV-resistant vinyl/NBR

      Format                                                                                                                                                                                                Foot Grille

      Style
      Interlocking tile with carpet inserts

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mattersurfaces-arrival-bastion
    • Product familyArrival Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Foot Grilles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)14.5
    • ความลึก (นิ้ว)0.43
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นสำหรับทางเข้า