เผยแพร่สินค้าของคุณ
Albeo™ LED Luminaire – ABHG
GE Lighting

Albeo™ LED Luminaire – ABHG

Modular High & Low Bay Lighting
Albeo continues to build on the groundbreaking award winning ABH-Series LED luminaire with its latest version, the ABHG-Series. Utilizing the same innovative heat sinking and cutting edge LED technology but with improved electronics, the HG series offers the highest efficacy of all ABH-Series luminaires. Designed for new construction and retrofit applications, the ABHG-Series is a high tech solution for High and Low bay applications.
Features
  • Modular design: 1, 2, 3, and 4 modules
  • Lumen output: 9,100-33,100 lm
  • Optics: 20°, 30°, 40°, 80°, 120°, 120° diffuse, 30° diffuse
  • Cable/chain, rod, indirect, or pendant mount
  • 4000K or 5000K CCT
  • 70 or 80 CRI
  • Daylight, motion and wireless controls
  • 0-10V dimming
  • Lifetime: L70 at 100,000 hours
  • 5-year limited system warranty

Applications
  • High and low bay lighting
  • Racked aisles or open floor plan
  • Warehouse, cold storage, industrial, gymnasiums, sports arenas, retail, high-ceiling spaces
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ge-luminaire-albeo-abhg
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Albeo™ LED Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-10-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)