เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tetra® LED AL10
GE Lighting

Tetra® LED AL10

LED Architectural Lighting Tetra AL10 is the linear LED system that combines superb quality of light, high color rendering (93 CRI) and consistent ANSI bin color temperatures enable this versatile LED system to produce brilliant white light that meets the high standards of lighting designers and retailers.

Features:
  • High color rendering: 93 CRI
  • Multiple ANSI bin color temperatures
  • High light levels: up to 210 lm/ft (700 lm/m; 47 lpw)
  • Low energy consumption: 4.5 W/ft (14.8 W/m)

Benefits:
  • Long Rated Life of 50,000 hours
  • Low-voltage 12 VDC system
  • Dimmable
  • Contains no lead, mercury or glass

Specifications:
  • Colors: 2700K, 3000K, 4000K
  • Sizes: 9-inch, 18-inch
  • Multiple lens options: 60°, 90° or 120° clear and 120° soft beam patterns
  • Body color available in white or gray
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ge-luminaire_tetra_led_al10
  • Product familyLuminaries for Internal Lighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tetra Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-07-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)