เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
    Gemla

    Collage

    COLLAGE is designed by the Swedish design studio Front 2013. An exciting meeting between the classic bentwood technique and the contemporary expression with the handsewn leather details. COLLAGE has been appreciated all over the world for it's unique design. COLLAGE is created for dining but works just as well as a solitairy easy chair. The strong construction of steambent ash and the thick vegetable tanned tooling leather makes COLLAGE suitable even for busy environments with heavy ware. A most durable chair of high comfort, built to last for decades. Suitable for any public space as well as the private home. COLLAGE is offered in several color combinations.
    สเปคสินค้า
    • Solid steambent ash with vegetable tanned tooling leather seat, upholstered with natural horse hair and wool.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.collage
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์chairs
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)750
    • กว้าง (มิลลิเมตร)480
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAsh
    • วัสดุรองLeather
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDining chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)