เผยแพร่สินค้าของคุณ
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    The newly updated Gemstone 1613-UVO universal design lavatory bowl is the most popular
    vanity style in the industry. With it’s 5” depth, the bowl is universally designed fits well in all applications, especially ADA
    applications as well as residential, commercial, healthcare, hospitality, and more. The 1613-UVO has a smooth integral
    (non-corrugated) overflow which minimizes trapped bacteria in the overflow tube itself. The design is sleek & efficient with unparalleled ease of installation and performance.
    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands (acrylic & polyester) with the same sheet warranties.

    สเปคสินค้า
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1613-uvo
    • Product familyVanity Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Oval Vanity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks