The Gemstone 6032LST-R, 2 1/2” low clearance threshold is designed as a bathtub replacement shower pan with a right drain (Left is also available). The option to add an optional factory applied patented membrane system to the shower pan is perfect for eliminating the risk of leakage at the most vulnerable point between the threshold of the shower pan and the flooring that adjoins, allowing the pan to be tied into a tile or flooring system. The non-slip texture meets and exceeds the F462 COF testing while being very easy to clean and the 1” water dams allow any wall system to be securely added. The grid system on the bottom of the pan has designed locations where elastomeric adhesion can be used to secure the pan to the substrate which is an advantage over other brands.
Gemstone shower pans carry a 10 year factory product warranty when installed in accordance to the Gemstone installation instructions.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |