เผยแพร่สินค้าของคุณ
1624-UES Single Bowl Sink
1624-UES Single Bowl Sink
    Gemstone

    1624-UES Single Bowl Sink

    The Gemstone 1624-UES is a continuation of Gemstone’s commitment to Universal Design. The ES series is a new line of sinks with tighter radii providing the sinks with a more up-to-date, sleeker look, with unrivaled performance as well as providing an accesible seamless solid surface sink for kitchen, utility, or laboratory use. The 1624-UES works well in all applications including laboratories and clinical applications as well as residential applications. Solid surface has excellent chemical resistant properties. 

    Gemstone Sinks are compatible and warranted when used with all major solid surface sheet brands with the same sheet warranties. 

    สเปคสินค้า
    • I.D.: 15 3/4” x 23 5/8” (400 mm x 600 mm)
      Depth: 5 1/2”* (140 mm)
      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1624-ues
    • Product familyVanity Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rectangular Vanity
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSolid surface
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)