เผยแพร่สินค้าของคุณ
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit
    Generac

    750 kW (MG750) Industrial Gaseous Standby Generator - Modular/Paralleling Unit

    In-house engineered natural gas engine, designed and optimized by Generac for high load-acceptance and fast transient response, per NFPA110 emergency requirements

    สเปคสินค้า
    • 33.9 L

      Standby Power Rating

      750 kW, 938 kVA, 60 Hz

      Prime Power Rating

      675 kW, 844 kVA, 60 Hz

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Generac-MG750
    • Product familyElectrical Generators, Single Units
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gaseous Generator
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-08-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและไฟ
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_65
    • Uniclass 2015 DescriptionPower generators, engines and packaged combined heat and power (CHP) units
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEngine Generators
    • OmniClass Number23-35 11 00
    • OmniClass TitleElectrical Generators
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution