เผยแพร่สินค้าของคุณ
GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB
GENERAL

GENERAL SPLIT ABHH36-54KRTB

・Energy saving ・Flexible installation ・Easy installation ・Double auto swing ・Economy operation
สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABHH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABHH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABHH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ABHH36-54KRTB
  • Product familySplit Air Conditioner
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Intdoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)235
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)705
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)38
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment

พื้นที่การขาย

ยุโรป