เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ABU18-24RULX

・Universal comfort

・Inverter Technology

・Wired Remote Controller UTY-RNBYU (optional)

・4-Way Auto Louver for Balanced Comfort

・Smart System: Auto Mode

・Humidity Control

・Fresh Air Intake

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABU18RULX / 17,800 BTU/h / 21,500 BTU/h ABU24RULX / 22,200 BTU/h / 24,000 BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ABU18-24RULX
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)199
  • กว้าง (มิลลิเมตร)990
  • ความลึก (มิลลิเมตร)655
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา