เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT AMUG36-48LMAS

・All-aluminum indoor unit coil

・High static pressure, up to 1.0 inWG

・Indoor sound levels as low as 24 dBA

Adaptive fan motor control - Optimum indoor comfort

・Minimum clearance on three sides only 21in. clearance on the front for service.

・Downflow and Horizontal Right kits provided with each AHU at no additional cost

・Factory provided and field installed electric heat kit - Up to 7.9kW

・External Input/Output Interface - Interlock with 3rd party systems. (Optional)

สเปคสินค้า
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AMUG36LMAS/ 36,000 BTU/h / 42,000 BTU/h AMUG48LMAS / 45,600 BTU/h / 53,000 BTU/h
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AMUG36-48LMAS
  • Product familyHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1448
  • กว้าง (มิลลิเมตร)533
  • ความลึก (มิลลิเมตร)551
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass Number23-33 39 00
  • OmniClass TitleAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา