เผยแพร่สินค้าของคุณ
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series
CaptiveAire

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 จาก 5 ดาว4.8(12 รีวิว)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.captiveaire-005
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Axial Fans
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - เครื่องปรับอากาศ
    • Uniclass 2015 CodeSs_65_40_33_51
    • Uniclass 2015 DescriptionMechanical supply ventilation systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClass Number23-33 00 00
    • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC